VAKUUMPRODUKTE FÜR ENDEFFEKTOREN

Accelerate Polyurethane Bellows Vacuum Cup

VC-80TC-P38-PU55

Die Accelerate® Sauger bestehen aus strapazierfähigem, langlebigen Polyurethan und verfügen über eine rutschfeste Auflagegeometrie mit hohem Reibwert. Dank dieser Kombination aus Material und Auflagegeometrie verfügen die Sauger über ein ausgezeichnetes Abdichtverhalten mit einem schnellen, festen Halt, einer langen Lebensdauer und einer verbesserten Formbeständigkeit. Mit den Accelerate® Saugern können unsere Kunden ihre Produktivität steigern, indem ölige Teile sicher gehandhabt werden, bei Hochgeschwindigkeits-Applikationen im Presswerk.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb) 54
Saugergröße 3.15 in
Gewicht (oz) (oz) 4.97
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb) 36
Durchmesser (in) 3.35
Gewicht (g) 141
Durchmesser (mm) 85
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg) 16.33
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg) 24.49
Saugergröße 80 mm
Produkt Typen Faltenbalg
Ausführung Rund
Produktfunktion Robotertooling
Durometer (Härtemessgerat) 55 (rot Transparent)
Material Polyurethane
Produktreihe Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Halte Kapazität - vertikal heben (kg) 24
283-SPIKE_ORDER_QUANTITY 50
283-HTS_TARIFF_CODE 39269097
DistributorGroup End Effectors
Befestigung 3/8 G Nylon
Distributor Group - DE Endeffektoren
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs) 53
Back to Top