VAKUUMPRODUKTE FÜR ENDEFFEKTOREN

Accelerate Polyurethane Bellows Vacuum Cup

VC-80TCT-U38-PU55

Die Accelerate® Sauger bestehen aus strapazierfähigem, langlebigen Polyurethan und verfügen über eine rutschfeste Auflagegeometrie mit hohem Reibwert. Dank dieser Kombination aus Material und Auflagegeometrie verfügen die Sauger über ein ausgezeichnetes Abdichtverhalten mit einem schnellen, festen Halt, einer langen Lebensdauer und einer verbesserten Formbeständigkeit. Mit den Accelerate® Saugern können unsere Kunden ihre Produktivität steigern, indem ölige Teile sicher gehandhabt werden, bei Hochgeschwindigkeits-Applikationen im Presswerk.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb) 36
Saugergröße 3.15 in
Durchmesser (in) 3.35
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb) 54
Gewicht (oz) (oz) 4.97
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg) 24.49
Saugergröße 80 mm
Durchmesser (mm) 85
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg) 16.33
Gewicht (g) 141
Material Polyurethane
Produktfunktion Robotertooling
Ausführung Rund
Durometer (Härtemessgerat) 55 (rot Transparent)
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs) 53
283-SPIKE_ORDER_QUANTITY 50
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produkt Typen Faltenbalg
Halte Kapazität - vertikal heben (kg) 24
283-HTS_TARIFF_CODE 39269097
Produktreihe Vakuumsaugern Und Hubmagnete
DistributorGroup End Effectors
Befestigung 3/8 NPT
Back to Top