VAKUUMPRODUKTE FÜR ENDEFFEKTOREN

Accelerate Polyurethane Deepdish Vacuum Cup

VC-90DD-C-PU60

Die Accelerate® Sauger bestehen aus strapazierfähigem, langlebigen Polyurethan und verfügen über eine rutschfeste Auflagegeometrie mit hohem Reibwert. Dank dieser Kombination aus Material und Auflagegeometrie verfügen die Sauger über ein ausgezeichnetes Abdichtverhalten mit einem schnellen, festen Halt, einer langen Lebensdauer und einer verbesserten Formbeständigkeit.
  • - Glockensauger haben dünne Wandungen, sind sehr flexible und passen sich sehr gut an 3D-Geometrien an
  • Durch ihre Innenstruktur sind sie in der Lage, hohen Belastungen zu widerstehen
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb) 80.5
Gewicht (oz) (oz) 2.7
Saugergröße 3.54 in
Durchmesser (in) 3.6417322834646
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb) 55.8
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg) 36.5
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg) 25.3
Saugergröße 90 mm
Durchmesser (mm) 92.5
Gewicht (g) 77
Material Polyurethane
Produkt Typen Glockensauger
Ausführung Rund
283-SPIKE_ORDER_QUANTITY 50
283-HTS_TARIFF_CODE 39269097
Halte Kapazität - vertikal heben (kg) 31.6
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs) 69.7
DistributorGroup End Effectors
Durometer (Härtemessgerat) 60 (Rot transparent)
283-COUNTRY_OF_ORIGIN SG
Distributor Group - DE Endeffektoren
Befestigung 1.25" Square
Produktfunktion Robotertooling
Produktreihe Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Back to Top