Destaco Logo

SCHRITTGETRIEBE FÜR HOHE DREHMOMENTE UND BEENGTE RÄUME - SERIE RR

RR-28M-90-V - Schwenkeinheit, pneumatisch, kompakt, leicht, präzise, 4 Drehwinkel, Serie RR

RR-28M-90-V - Schwenkeinheit, pneumatisch, kompakt, leicht, präzise, 4 Drehwinkel, Serie RR

Serie ansehen:

RR Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)1.44
  • Länge (in)3.37
  • Produkt AnwendungPOSITIONING

Technische Daten

  • Luftverbrauch (in³)0.69
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeRobohand
  • ProdukttypenSchwenkeinheit, pneumatisch
  • ZubehörCABL-010|CABL-013|VLVF-008|SLKT-173|SLKT-174V|SLKT-174V|SLKT-173V|SLKT-173V|VLVF-007|PLFT-022|PLFT-021|OISP-014|OISN-014|OSMK-024

Ähnliche Produkte