SCHRITTGETRIEBE FÜR HOHE DREHMOMENTE UND BEENGTE RÄUME - SERIE RR

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)5.79
- Höhe (in)2.13
- Länge (in)6.80
- Weite (in)4.50
Technische Daten
- Andruckspindel inklusiveNein
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Handle ColorRed
- MarkeRobohand
- ProdukttypenPneumatik-Schrittgetriebe
- ZubehörSLKT-061|SLKT-062|SLKT-016|SLKT-061V|SLKT-062V|SLKT-016V|CABL-010|OISP-014|OISN-014|OSMK-024|CABL-013