Destaco Logo

SCHRITTGETRIEBE FÜR HOHE DREHMOMENTE UND BEENGTE RÄUME - SERIE RR

Default Image

RR-76M - Schwenkeinheit, pneumatisch, flach gebaut, präzise, bis 91 kg belastbar, 4 Drehwinkel, Serie RR

Serie ansehen:

RR Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)53.0
  • Länge (in)13.19
  • Clean Room100000

Technische Daten

  • Luftverbrauch (in³)62.6
  • Max Werkstückgewicht mit Stoßdämpfern (lb)200.0
  • Max. Drehmoment bei ganzem Hub (in-lbs)950.0
  • Max. Drehmoment bei halben Hub (in-lbs)1900.0
  • Maximales Drehmoment bei 100psi/7bar (in-lb)199.0
  • Wiederholgenauigkeit0.02
  • Zylinder Durchmesser (in)3.25
  • BeigestelltNein
  • KonfigurationFlansch
  • Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeRobohand
  • ProdukttypenSchwenkeinheit, pneumatisch
  • ZubehörOISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|OSMK-069|OSMK-075|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|SLKT-130|SLKT-131|SLKT-128|SLKT-129|SLKT-130V|SLKT-131V|SLKT-128V|SLKT-129V|VLVF-011|VLVF-012