Pneumatische Schwenkeinheiten

DDESTACOs pneumatische Robohand Schwenkeinheiten sind in einer Vielzahl von Modellen erhältlich: mit Wellenausgang oder Drehteller, geeignet für hohe oder niedrige Präzisionsanforderungen sowie für leichte bis Schwerlasten. Einige der Modelle sind zudem mit dem DirectConnect-Befestigungsraster versehen, die eine einfache Integration mit anderen Robohand-Produkten ermöglichen – ohne Adapterplatten!

Die Schwenkeinheiten sind in verschiedenen Ausführungen für eine Vielzahl von Anwendungen erhältlich

  • DRF Schwenkeinheiten mit Drehteller und DirectConnect für eine einfache Integration mit anderen Robohand-Produkten und Anwendungen, die einen präzisen Endanschlag und einen nachschwingfreien Betrieb erfordern.
  • DRG Schwenkeinheiten mit Wellenausgang und DirectConnect für Anwendungen, bei denen eine weniger präzisere Positionierung am Endanschlag und ein Nachschwingverhalten akzeptabel sind.
  • RR Schwenkeinheiten für leichte, mittelschwere und schwere Lasten verfügen über einen Drehteller und eine flache Bauweise für kleinräumige Anwendungen.

Märkte

Anwendungsbereiche

  • DirectConnect für eine einfache Integration mit anderen Robohand-Produkten
  • Präzisionsendanschlag und nachschwingfrei
  • Geringe Bauhöhe für Anwendungen mit eingeschränkten Platzverhältnissen
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)

Kontaktieren Sie uns