RGD - Schrittgetriebe (Flansch-Ausgang)

Modell: 110RGD2H40-270 MSC.50

Kategorie: Schrittgetriebe


List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

Schrittgetriebe sind robuste und vielseitige Antriebselememte für vielfältige Anwendungen. Merkmale der Schrittgetriebe:

Basismodell 110RGD2H40-270_MSC.50
Distanz zum Zentrum (mm) 110,0
Durchmesser Durchgangsloch (mm) 90
Genauigkeit (arcsec) ±30
Serie 110RGD
Stopps 2
Schalt -Periode (Grad) 270
B10 Drehmoment Kapazität (Nm) 692
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0,01300
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0,00170
Maximales Drehmoment (Nm) 801
Innere Trägheit (kgm²) 0,01500
Ausgang Flansch
Bewegung msc.50
Kurven Typ 1
Wiederholgenauigkeit (arcsec) ±8
Radiale Ausgansleistung (N) 24.978
Axiale Ausgansleistung (N) 2.001
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm) 1.249
Durchmesser Montagefläche (mm) 100
Höhe zur Montagefläche (mm) 212
Produkt Typen RGD - Schrittschaltgetriebe (Flanschausgang)
Familie RG
Typ Metrisches
Dokumentation
Download Produkt Datenblatt
Download Betriebshandbücher
`]]
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)