RGS - Schrittgetriebe (Wellen Ausgang)

Modell: 110RGS2H40-270 MSC.50

Kategorie: Schrittgetriebe


List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

Schrittgetriebe sind robuste und vielseitige Antriebselememte für vielfältige Anwendungen. Merkmale der Schrittgetriebe:

Basismodell 110RGS2H40-270_MSC.50
Distanz zum Zentrum (mm) 110,0
Genauigkeit (arcsec) ±31
Serie 110RGS
Stopps 2
Schalt -Periode (Grad) 270
B10 Drehmoment Kapazität (Nm) 6.126
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0,01300
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0,00170
Maximales Drehmoment (Nm) 801
Innere Trägheit (kgm²) 0,01600
Ausgang Welle
Bewegung msc.50
Kurven Typ 1
Durchmesser Ausgangswelle (mm) 35
Wiederholgenauigkeit (arcsec) ±8
Radiale Ausgansleistung (N) 8.259
Axiale Ausgansleistung (N) 931
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm) 479
Durchmesser Montagefläche (mm) 100
Höhe zur Montagefläche (mm) 212
Produkt Typen RGS - Schrittschaltgetriebe Wellenausgang
Familie RG
Typ Metrisches
Dokumentation
Download Produkt Datenblatt
Download Betriebshandbücher
`]]
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)