RDM - Rundschalttische

Modell: 1305RDM12H48-330

Kategorie: Schrittgetriebe


List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

Die Rundschalttische der RDM Serie eignen sich besonders für Anwendungen mit Schalttellern aufgrund:

Basismodell 1305RDM12H48-330
Antriebspacket 7300C Reduziergetriebe und 1,5 kW (2 hp) Wechselstrom-Motor (220/440V)
Distanz zum Zentrum (mm) 228,6
Durchmesser Durchgangsloch (mm) 127
Genauigkeit (arcsec) ±38
Serie 1305RDM
Stopps 12
Schalt -Periode (Grad) 330
B10 Drehmoment Kapazität (Nm) 2.676
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 1,16800
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0,33200
Maximales Drehmoment (Nm) 2.830
Innere Trägheit (kgm²) 1,29400
Ausgang Flansch
Bewegung ms
Wiederholgenauigkeit (arcsec) ±10
Radiale Ausgansleistung (N) 20.693
Axiale Ausgansleistung (N) 51.843
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm) 4.579
Durchmesser Montagefläche (mm) 368
Produkt Typen RDM Rundschalttische
Familie RDM
Typ Zölliges
Dokumentation
Download Produkt Datenblatt
Download Betriebshandbücher
`]]
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)