Parallel - Schrittschaltgetriebe

Modell: 250P8H20-120 II

Kategorie: Schrittgetriebe


List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

Parallel Schrittschaltgetriebe sind ideal für Anwendungen mit hohen Geschwindigkeiten und zum Antrieb von Taktförderen. Merkmale der Parallel Schrittschaltgetriebe:

Basismodell 250P8H20-120_II
Distanz zum Zentrum (mm) 82,6
Genauigkeit (arcsec) ±77
Serie 250P
Stopps 8
Schalt -Periode (Grad) 120
B10 Drehmoment Kapazität (Nm) 112
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0,00200
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0,00021
Maximales Drehmoment (Nm) 75
Innere Trägheit (kgm²) 0,00100
Ausgang Welle
Bewegung ms
Kurven Typ 2
Durchmesser Ausgangswelle (mm) 16
Wiederholgenauigkeit (arcsec) ±19
Radiale Ausgansleistung (N) 1.406
Axiale Ausgansleistung (N) 1.397
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm) 45
Produkt Typen Parallel-Schrittschaltgetriebe
Familie Parallel
Typ Zölliges
Dokumentation
Download Produkt Datenblatt
Download Betriebshandbücher
`]]
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)