RGD - Schrittgetriebe (Flansch-Ausgang)

Modell: 350RGD2H24-270 MSC.66

Kategorie: Schrittgetriebe


List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

Schrittgetriebe sind robuste und vielseitige Antriebselememte für vielfältige Anwendungen. Merkmale der Schrittgetriebe:

Basismodell 350RGD2H24-270_MSC.66
Distanz zum Zentrum (mm) 88,9
Durchmesser Durchgangsloch (mm) 19.05
Genauigkeit (arcsec) ±41
Serie 350RGD
Stopps 2
Schalt -Periode (Grad) 270
B10 Drehmoment Kapazität (Nm) 215
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0,00400
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0,00052
Maximales Drehmoment (Nm) 249
Innere Trägheit (kgm²) 0,00200
Ausgang Flansch
Bewegung msc.67
Kurven Typ 1
Wiederholgenauigkeit (arcsec) ±10
Radiale Ausgansleistung (N) 8.611
Axiale Ausgansleistung (N) 6.257
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm) 273
Durchmesser Montagefläche (mm) 64
Höhe zur Montagefläche (mm) 170
Produkt Typen RGD - Schrittschaltgetriebe (Flanschausgang)
Familie RG
Typ Zölliges
Dokumentation
Download Produkt Datenblatt
Download Betriebshandbücher
`]]
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)