RGS - Schrittgetriebe (Wellen Ausgang)

Modell: 350RGS8H24-90

Kategorie: Schrittgetriebe


List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

Schrittgetriebe sind robuste und vielseitige Antriebselememte für vielfältige Anwendungen. Merkmale der Schrittgetriebe:

Basismodell 350RGS8H24-90
Distanz zum Zentrum (mm) 88,9
Genauigkeit (arcsec) ±41
Serie 350RGS
Stopps 8
Schalt -Periode (Grad) 90
B10 Drehmoment Kapazität (Nm) 307
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0,00300
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0,00033
Maximales Drehmoment (Nm) 345
Innere Trägheit (kgm²) 0,00300
Ausgang Welle
Bewegung ms
Kurven Typ 1
Durchmesser Ausgangswelle (mm) 32
Wiederholgenauigkeit (arcsec) ±10
Radiale Ausgansleistung (N) 8.046
Axiale Ausgansleistung (N) 3.498
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm) 358
Durchmesser Montagefläche (mm) 64
Höhe zur Montagefläche (mm) 170
Produkt Typen RGS - Schrittschaltgetriebe Wellenausgang
Familie RG
Typ Zölliges
Dokumentation
Download Produkt Datenblatt
Download Betriebshandbücher
`]]
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)