Parallel - Schrittschaltgetriebe

Modell: 387P6H28-180 II

Kategorie: Schrittgetriebe


List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

Parallel Schrittschaltgetriebe sind ideal für Anwendungen mit hohen Geschwindigkeiten und zum Antrieb von Taktförderen. Merkmale der Parallel Schrittschaltgetriebe:

Basismodell 387P6H28-180_II
Distanz zum Zentrum (mm) 122,2
Genauigkeit (arcsec) ±50
Serie 387P
Stopps 6
Schalt -Periode (Grad) 180
B10 Drehmoment Kapazität (Nm) 278
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0,00700
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0,00090
Maximales Drehmoment (Nm) 244
Innere Trägheit (kgm²) 0,00400
Ausgang Welle
Bewegung ms
Kurven Typ 2
Durchmesser Ausgangswelle (mm) 64
Wiederholgenauigkeit (arcsec) ±12
Radiale Ausgansleistung (N) 3.983
Axiale Ausgansleistung (N) 2.568
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm) 183
Produkt Typen Parallel-Schrittschaltgetriebe
Familie Parallel
Typ Zölliges
Dokumentation
Download Produkt Datenblatt
Download Betriebshandbücher
`]]
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)