RA - Trommelkurvengetriebe

Modell: 400RA24H20-270 II

Kategorie: Schrittgetriebe


List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

Trommelkurven Getriebe eignen sich besonders für den Antrieb von Schaltantrieben und Taktförderern.

Basismodell 400RA24H20-270_II
Distanz zum Zentrum (mm) 49,2
Genauigkeit (arcsec) ±48
Serie 400RA
Stopps 24
Schalt -Periode (Grad) 270
B10 Drehmoment Kapazität (Nm) 185
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0,04300
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0,00539
Maximales Drehmoment (Nm) 164
Innere Trägheit (kgm²) 0,00400
Ausgang Welle
Bewegung ms
Kurven Typ 2
Durchmesser Ausgangswelle (mm) 25
Wiederholgenauigkeit (arcsec) ±12
Radiale Ausgansleistung (N) 3.605
Axiale Ausgansleistung (N) 6.257
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm) 183
Durchmesser Montagefläche (mm) 71
Höhe zur Montagefläche (mm) 198
Produkt Typen RA -Winkel Schrittschaltgetriebe
Familie RA
Typ Zölliges
Dokumentation
Download Produkt Datenblatt
Download Betriebshandbücher
`]]
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)