RGD - Schrittgetriebe (Flansch-Ausgang)

Modell: 40RGD4H12-180

Kategorie: Schrittgetriebe


List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

Schrittgetriebe sind robuste und vielseitige Antriebselememte für vielfältige Anwendungen. Merkmale der Schrittgetriebe:

Basismodell 40RGD4H12-180
Distanz zum Zentrum (mm) 40,0
Durchmesser Durchgangsloch (mm) 13
Genauigkeit (arcsec) ±90
Serie 40RGD
Stopps 4
Schalt -Periode (Grad) 180
B10 Drehmoment Kapazität (Nm) 25
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0,00000
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0,00005
Maximales Drehmoment (Nm) 17
Innere Trägheit (kgm²) 0,00010
Ausgang Flansch
Bewegung ms
Kurven Typ 1
Wiederholgenauigkeit (arcsec) ±22
Radiale Ausgansleistung (N) 4.926
Axiale Ausgansleistung (N) 359
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm) 86
Durchmesser Montagefläche (mm) 35
Höhe zur Montagefläche (mm) 92
Produkt Typen RGD - Schrittschaltgetriebe (Flanschausgang)
Familie RG
Typ Metrisches
Dokumentation
Download Produkt Datenblatt
Download Betriebshandbücher
`]]
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)