Parallel - Schrittschaltgetriebe

Modell: 512P1.5H48-270 MSC.33

Kategorie: Schrittgetriebe


List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

Parallel Schrittschaltgetriebe sind ideal für Anwendungen mit hohen Geschwindigkeiten und zum Antrieb von Taktförderen. Merkmale der Parallel Schrittschaltgetriebe:

Basismodell 512P1.5H48-270_MSC.33
Distanz zum Zentrum (mm) 151,9
Genauigkeit (arcsec) ±37
Serie 512P
Stopps 2
Schalt -Periode (Grad) 270
B10 Drehmoment Kapazität (Nm) 653
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0,01000
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0,00117
Maximales Drehmoment (Nm) 773
Innere Trägheit (kgm²) 0,02200
Ausgang Welle
Bewegung msc.33
Kurven Typ 1
Durchmesser Ausgangswelle (mm) 41
Wiederholgenauigkeit (arcsec) ±9
Radiale Ausgansleistung (N) 12.082
Axiale Ausgansleistung (N) 6.114
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm) 785
Produkt Typen Parallel-Schrittschaltgetriebe
Familie Parallel
Typ Zölliges
Dokumentation
Download Produkt Datenblatt
Download Betriebshandbücher
`]]
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)