RA - Trommelkurvengetriebe

Modell: 512RA2H32-270 MSC.33

Kategorie: Schrittgetriebe


List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

Trommelkurven Getriebe eignen sich besonders für den Antrieb von Schaltantrieben und Taktförderern.

Basismodell 512RA2H32-270_MSC.33
Distanz zum Zentrum (mm) 60,3
Genauigkeit (arcsec) ±37
Serie 512RA
Stopps 2
Schalt -Periode (Grad) 270
B10 Drehmoment Kapazität (Nm) 233
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0,00500
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0,00055
Maximales Drehmoment (Nm) 270
Innere Trägheit (kgm²) 0,01300
Ausgang Welle
Bewegung msc.33
Kurven Typ 1
Durchmesser Ausgangswelle (mm) 41
Wiederholgenauigkeit (arcsec) ±9
Radiale Ausgansleistung (N) 8.838
Axiale Ausgansleistung (N) 10.133
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm) 785
Durchmesser Montagefläche (mm) 86
Höhe zur Montagefläche (mm) 290
Produkt Typen RA -Winkel Schrittschaltgetriebe
Familie RA
Typ Zölliges
Dokumentation
Download Produkt Datenblatt
Download Betriebshandbücher
`]]
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)