Parallel - Schrittschaltgetriebe

Modell: 662P1.33H64-330 MSCV.20

Kategorie: Schrittgetriebe


List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

Parallel Schrittschaltgetriebe sind ideal für Anwendungen mit hohen Geschwindigkeiten und zum Antrieb von Taktförderen. Merkmale der Parallel Schrittschaltgetriebe:

Basismodell 662P1.33H64-330_MSCV.20
Distanz zum Zentrum (mm) 196,3
Genauigkeit (arcsec) ±36
Serie 662P
Stopps 1
Schalt -Periode (Grad) 330
B10 Drehmoment Kapazität (Nm) 1.172
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0,02300
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0,00274
Maximales Drehmoment (Nm) 1.379
Innere Trägheit (kgm²) 0,09700
Ausgang Welle
Bewegung msc.20
Kurven Typ 1
Durchmesser Ausgangswelle (mm) 51
Wiederholgenauigkeit (arcsec) ±9
Radiale Ausgansleistung (N) 17.422
Axiale Ausgansleistung (N) 9.087
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm) 1.464
Produkt Typen Parallel-Schrittschaltgetriebe
Familie Parallel
Typ Zölliges
Dokumentation
Download Produkt Datenblatt
Download Betriebshandbücher
`]]
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)