Parallel - Schrittschaltgetriebe

Modell: 662P2H48-270 MSCV.33

Kategorie: Schrittgetriebe


List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

Parallel Schrittschaltgetriebe sind ideal für Anwendungen mit hohen Geschwindigkeiten und zum Antrieb von Taktförderen. Merkmale der Parallel Schrittschaltgetriebe:

Basismodell 662P2H48-270_MSCV.33
Distanz zum Zentrum (mm) 196,3
Genauigkeit (arcsec) ±36
Serie 662P
Stopps 2
Schalt -Periode (Grad) 270
B10 Drehmoment Kapazität (Nm) 770
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0,01500
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0,00170
Maximales Drehmoment (Nm) 911
Innere Trägheit (kgm²) 0,16600
Ausgang Welle
Bewegung msc.33
Kurven Typ 1
Durchmesser Ausgangswelle (mm) 51
Wiederholgenauigkeit (arcsec) ±9
Radiale Ausgansleistung (N) 17.422
Axiale Ausgansleistung (N) 9.087
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm) 1.464
Produkt Typen Parallel-Schrittschaltgetriebe
Familie Parallel
Typ Zölliges
Dokumentation
Download Produkt Datenblatt
Download Betriebshandbücher
`]]
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)