RGD - Schrittgetriebe (Flansch-Ausgang)

Modell: 70RGD3H20-270

Kategorie: Schrittgetriebe


List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

Schrittgetriebe sind robuste und vielseitige Antriebselememte für vielfältige Anwendungen. Merkmale der Schrittgetriebe:

Basismodell 70RGD3H20-270
Distanz zum Zentrum (mm) 70,0
Durchmesser Durchgangsloch (mm) 19
Genauigkeit (arcsec) ±50
Serie 70RGD
Stopps 3
Schalt -Periode (Grad) 270
B10 Drehmoment Kapazität (Nm) 720
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0,00200
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0,00029
Maximales Drehmoment (Nm) 94
Innere Trägheit (kgm²) 0,00202
Ausgang Flansch
Bewegung ms
Kurven Typ 1
Wiederholgenauigkeit (arcsec) ±13
Radiale Ausgansleistung (N) 12.607
Axiale Ausgansleistung (N) 1.009
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm) 410
Durchmesser Montagefläche (mm) 65
Höhe zur Montagefläche (mm) 140
Produkt Typen RGD - Schrittschaltgetriebe (Flanschausgang)
Familie RG
Typ Metrisches
Dokumentation
Download Produkt Datenblatt
Download Betriebshandbücher
`]]
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)