RGS - Schrittgetriebe (Wellen Ausgang)

Modell: 70RGS4H18-120 MSC.33

Kategorie: Schrittgetriebe


List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

Schrittgetriebe sind robuste und vielseitige Antriebselememte für vielfältige Anwendungen. Merkmale der Schrittgetriebe:

Basismodell 70RGS4H18-120_MSC.33
Distanz zum Zentrum (mm) 70,0
Genauigkeit (arcsec) ±50
Serie 70RGS
Stopps 4
Schalt -Periode (Grad) 120
B10 Drehmoment Kapazität (Nm) 1.107
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0,00100
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0,00012
Maximales Drehmoment (Nm) 100
Innere Trägheit (kgm²) 0,00282
Ausgang Welle
Bewegung msc.33
Kurven Typ 1
Durchmesser Ausgangswelle (mm) 25
Wiederholgenauigkeit (arcsec) ±13
Radiale Ausgansleistung (N) 2.492
Axiale Ausgansleistung (N) 364
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm) 175
Produkt Typen RGS - Schrittschaltgetriebe Wellenausgang
Familie RG
Typ Metrisches
Dokumentation
Download Produkt Datenblatt
Download Betriebshandbücher
`]]
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)