RDM - Rundschalttische

Modell: 80RDM16H16-330

Kategorie: Schrittgetriebe


List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

Die Rundschalttische der RDM Serie eignen sich besonders für Anwendungen mit Schalttellern aufgrund:

Basismodell 80RDM16H16-330
Antriebspacket R180 Reduziergetriebe und 0,25 kW (1/3 hp) Wechselstrom-Motor (220 /440V)
Distanz zum Zentrum (mm) 80,0
Durchmesser Durchgangsloch (mm) 70
Genauigkeit (arcsec) ±44
Serie 80RDM
Stopps 16
Schalt -Periode (Grad) 330
B10 Drehmoment Kapazität (Nm) 135
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0,05590
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0,02310
Maximales Drehmoment (Nm) 107
Innere Trägheit (kgm²) 0,00850
Ausgang Flansch
Bewegung ms
Wiederholgenauigkeit (arcsec) ±11
Radiale Ausgansleistung (N) 33.633
Axiale Ausgansleistung (N) 8.388
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm) 213
Durchmesser Montagefläche (mm) 125
Produkt Typen RDM Rundschalttische
Familie RDM
Typ Metrisches
Dokumentation
Download Produkt Datenblatt
Download Betriebshandbücher
`]]
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)