E-Series - Schwerlast Rundschalttisch

Modell: 950E2H80-330 MSC.50

Kategorie: Schrittgetriebe


List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

Rundschalttische der E-Serie eignen sich besonders für Schwerlast-Schaltteller Anwendungen

Basismodell 950E2H80-330_MSC.50
Distanz zum Zentrum (mm) 245,0
Durchmesser Durchgangsloch (mm) 105
Genauigkeit (arcsec) ±24
Serie 950E
Stopps 2
Schalt -Periode (Grad) 330
B10 Drehmoment Kapazität (Nm) 8.808
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0,41900
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0,06600
Maximales Drehmoment (Nm) 10.263
Innere Trägheit (kgm²) 0,01100
Ausgang Flansch
Bewegung msc.50
Kurven Typ 1
Wiederholgenauigkeit (arcsec) ±6
Radiale Ausgansleistung (N) 234.070
Axiale Ausgansleistung (N) 34.405
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm) 110.452
Durchmesser Montagefläche (mm) 940
Höhe zur Montagefläche (mm) 500
Produkt Typen E-Serie Schwerlast Rundschalttische
Familie E-Series
Typ Metrisches
Dokumentation
Download Produkt Datenblatt
Download Betriebshandbücher
`]]
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)