Push-Through Handschuhsysteme, runde Ausführung

Die CRL Push-Trough Handschuhsysteme (runde Ausführung) von DESTACO werden bei Isolatoren oder Gloveboxen verwendet, wo gefährliche oder sterile Produkte vom menschlichen Bediener getrennt werden müssen. Das CRL Push-Trough Handschuhsysteme (runde Ausführung)   erleichtert den Austausch von Handschuhen, Bag-Systemen und Abdeckungen ohne die bestehende Schutzbarriere zu unterbrechen.   

Das CRL Push-Trough Handschuhsysteme (runde Ausführung)  besteht aus dem Push-Through Port (Flansch), der an der Isolator-Wand montiert/ verschweisst wird  und dem Stützring oder Zubehör zur Installation der Handschuhe oder Zubehör ohne die bestehende Schutzbarriere zu unterbrechen.

Der CRL Push-Through Port (Flansch) von DESTACO kann an Isolatorwänden u.a. aus Lexan, Glas oder Metall montiert werden.
Aufbaus des Push-Trough Handschuhsysteme :

  • Push-Through Port (Gehäusering zum Einschrauben oder Verschweißen)
  • Stützring mit Handschuh
  • Montagewerkzeug
  • Schneller Handschuhwechsel mit einem maximalen Schutz für das Bedienpersonal oder das Produkt.
  • Handschuhsysteme (runde Ausführung) Baugrößen von 4“/6“/8“/12" und 15".
  • DESTACO bietet auch Handschuhsysteme (ovale Ausführung) die sich durch optimale Ergonometrie und Bewegungsfreiheit auszeichnen
  • CRL Push-Trough Handschuhsysteme sind mit den meisten handelsüblichen Handschuhen kompatibel.
  • Verwendung von Standardhandschuhen, keine handschuhseitige Abdichtung notwendig 
  • Flexibles System – einfacher Austausch von Handschuhen, Bag-Systemen, Abdeckungen oder kundenspezifischen Anwendungen.

Push-Through Handschuhsystem rund

GrößeMaterialTeilenr.
4 Zoll Edestahl 304L 42916
6 Zoll Edestahl 304L 42924
Aluminium 6061 42925
8 Zoll Edestahl 304L 42686
Aluminium 6061 42687
12 Zoll Edestahl 304L 42930
Aluminium 6061 42931
15 Zoll Edestahl 304L 42936

 

Montagedichtungen (für Metall-/Kunststoffwand)

Wird für die Montage des Glove-Ports in eine Metall- oder Kunststoffwand benötigt.

GrößeTeilenr.
Buna-NEPDMNeopreneViton®
4 Zoll 1-96,220 8-96,220 2-96,220 7-96,220
6 Zoll 1-96,231 8-96,231 2-96,231 7-96,231
8 Zoll 1-96,234 8-96,234 2-96,234 7-96,234
12 Zoll 1-96,240 8-96,240 2-96,240 7-96,240
15 Zoll 1-96,232 8-96,232 2-96,232 7-96,232

 

Montagedichtungen (für Glaswand)

Wird für die Montage des Glove-Ports in eine Glaswand benötigt.

GrößeTeilenr.
Buna-NEPDMNeopreneViton®
4 Zoll 42920 42921 42922 42923
6 Zoll 42926 42927 42928 42929
8 Zoll 42688 42743 42689 42690
12 Zoll 42932 42933 42934 42935
15 Zoll 42937 42938 42939 42940

 

Handschuh Port – Zum Einschweißen

Ring SizeTeilenr.
4 Zoll 31938
6 Zoll 41300
8 Zoll 37969
12 Zoll 37973
15 Zoll 34866

Handschuh-Stützring rund

Wird für die Montage eines Handschuhs benötigt.

GrößeMaterial DickeMaterial O-Ring / Teilenr.
Buna-NEPDMNeopreneViton®
4 Zoll Thin 43005 43006 43007 43008
6 Zoll Thin 37334 42962 42963 42964
8 Zoll Thin 37335 42731 31134 38144
Thick 42264 42742 41657 42700

PVC-Bag mit O-Ring aus Buna-N, mit Spannband

Angabe der Länge.

GrößeTeilenr.
6 Zoll 38133
8 Zoll 21351
12 Zoll 32160
15 Zoll 34396

Stützring für Bag System

Wird für die Montage eines PVC Bags benötigt.

GrößeMaterial O-Ring
Buna-NEPDMNeopreneViton®
6 Zoll 37334 42974 42975 42976
8 Zoll 32158 42740 42693 42694
12 Zoll 32162 42977 42978 42979
15 Zoll 34394 42980 42981 42982

Verschlussdeckel rund für Push-Through System

Ejectable Plug Assembly

GrößeMaterial O-Ring
Buna-NEPDMNeopreneViton®
4 Zoll 32128 42965 42966 42967
6 Zoll 32240 42968 42969 42970
8 Zoll 31856 42732 31136 38996
12 Zoll 32046 42971 42972 42973

Verschlussdeckel rund für Push-Through System (durchsichtig)

Ejectable Window Assembly

GrößeFenstermaterialMaterial O-Ring
Buna-NEPDMNeopreneViton®
4 Zoll Sicherheitsglas (.25 Zoll dick) 42941 42943 31942 42942
6 Zoll Sicherheitsglas (.38 Zoll dick) 31983 42946 42945 42944
Lexan (.38 Zoll dick) 38050 42949 42948 42947
8 Zoll Lexan (.38 Zoll dick) 32016 42741 42695 42696
Sicherheitsglas (.25 Zoll dick) 17980 42767 42768 42769
12 Zoll Sicherheitsglas (.25 Zoll dick) 30133 42950 42951 42952
Sicherheitsglas (.38 Zoll dick) 42953 42954 30140 42955
Bleiglas (.25 Zoll dick) 31269 42956 42957 42958
Lexan (.38 Zoll dick) 32020 42959 42960 42961

Schutzring rund

Ring GrößeMaterialsTeilenr.
4 Zoll PVC 20971
6 Zoll PVC 31919
8 Zoll PVC 17474
12 Zoll HDPE 31186
15 Zoll PVC 34377

Schutzabdeckung rund

Safety Cover

GrößeAbdeckungsmaterialDickeMaterial O-Ring
Buna-NNeopreneViton®
6 Zoll Aluminium 0.75" (19 mm) 35558 - -
Polyethylen 0.88" (22 mm) 38790 - -
8 Zoll Aluminium 0.62" (16 mm) - 33583 43357
Edestahl 0.62" (16 mm) - 41863 -
PVC 0.62" (16 mm) 33929 - -
12 Zoll Aluminium 0.62" (16 mm) 34028 - -
* Spezial * 38121 - -
15 Zoll Aluminium 0.62" (16 mm) 41263 - -

Montageschlüssel

Für die Montage der Sicherheitsabdeckung (optional).

Spanner Wrench

GrößeTeilenr.
6 Zoll 36012
8 Zoll 33579
12 Zoll 41265
15 Zoll 41265

Montagewerkzeug (rund)

Wird für die Montage oder den Wechsel einer Komponente (Handschuh, Bag usw.) im Push-Through Port benötigt.

GrößeDescriptionTeilenr.
4 Zoll Standard 32126
6 Zoll Standard 31990
Kurz, ohne Griff 39964
8 Zoll Standard 19842
Spülung 30597
Kurz 31151
Kurz, ohne Griff 29194
12 Zoll Standard 31682
Spülung 31456
15 Zoll Standard 34402

Viton® ist eine eingetragene Marke der Dupont Dow Elastomers

Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)