Standard Schwenkarm für 25-28,5mm Kugeladapter

Modell: CPI-180-25-SA-B112

Kategorie: "CPI" Rundrohr- Greifersystem


List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern

Länge (mm) 174,3
Material Aluminum
Oberflächenbehandlung blau
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 271
Produkt Typen Schwenkarm
Rohr Durchmesser 25 mm
Gewicht (kg) 0,46
Dokumentation
Download Produkt Datenblatt
`]]
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)