Teleskop Schwenkarm für 25-19mm Apple Core Anbindung

Modell: CPI-95-1-TSA

Kategorie: "CPI" Rundrohr- Greifersystem


List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern

Apple Core (mm) 19,1
Länge (mm) 245,3
Material Aluminum
Oberflächenbehandlung silber
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 190
Produkt Typen Teleskop Schwenkarm
Rohr Durchmesser 1,00 in
Maximale lineare Einstellung (mm) 50,8
Gewicht (kg) 0,45
Dokumentation
Download Produkt Datenblatt
`]]
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)