Urethan Block

Modell: CPI-BS-5-1-4-24

Kategorie: "CPI" Rundrohr- Greifersystem


List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

Urethan Block

Länge (mm) 609,6
Weite (mm) 101,6
Höhe (mm) 127,0
Material Urethane
Produkt Typen Kunsstoffblock
Höhe der Aufspannplatte (mm) 25,4
Dokumentation
Download Produkt Datenblatt
`]]
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)