RSD - Servo-mechanische Antriebe

Clevere taktgesteuerte Lösungen

Der CAMCO RSD von DESTACO ist ein kurvengesteuerter Schrittschaltantrieb ohne Nachschwingverhalten, der mit industriestandardmäßigen Servo-Motoren kompatibel ist und so eine präzise Steuerung und Flexibilität bietet.

 

Anwendungsbereiche

Der RSD kann für rotierende oder lineare Anwendungen eingesetzt werden.

Die Anwendung verfügt über ...Das erfordert ...Das bietet Ihnen der RSD ...
  • Ungleichmäßiger Bewegungsablaufoder Verlagerung
  • Richtungswechsel
  • Verschiedene Produkte werden mit der gleichen Maschine betrieben
Flexibilität und Logik
  • Kein Nachschwingverhalten
  • Durchgangsbohrung
  • Große Montageoberfläche
  • Hochgeschwindigkeitspositionierung
Vorspannung / kein Nachschwingverhalten
  • Formschlüssige Positionierung bei hohen Geschwindigkeiten oder bei schnellen Tempowechseln
  • System mit Vorspannung und ohneNachschwingverhalten für hohe Genauigkeit, Leichtgängigkeitund hohe Bewegungs-Geschwindigkeit
  • Flexibilität beim Schrittschalten– VariierenSie Schrittschaltdistanz, -zeit und – richtung
  • Abtriebsoptionenfür dieMontage an Ihrer Anlage
    • Großer Flansch mit Durchgangsbohrung
    • Wellendurchmesser von 32 mm
    • Extern aufgeschrumpfte Scheibe für Wellendurch­messer von 30 oder 40 mm
    • Extern aufgeschrumpfte Scheibe für Wellendurch­messer von 30 mm
  • Vielzahl anÜbersetzungsverhältnissen in einer einzelnen Phase: 4:1 bis18:1
  • Großes Kippmoment möglich dank einer großen Abtriebslagerung
  • Universalmontage
  • Wartungsfreier Einsatz
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)