Servo Positionierer

Camco bietet eine Reihe von Positioniereinheiten mit hoher Leistungsfähigkeit für Anwendungen mit leichter bis schwerer Belastung an. Alle Serien beinhalten große zentrale Durchgangsbohrungen einschließlich einer spielfreien Mechanik.    

Größere Positionierer können Tonnen von schweren Automobilteilen in Sekundenschnelle drehen, während kleinere parallel- und rollengetriebene Schrittschaltgetriebe elektronische oder pharmazeutische Komponenten in Millisekunden schrittgenau tackten.

Servopositionierer haben folgende Eigenschaften:

  • Ideal für den flexiblen Einsatz bei wechselnder Anzahl von Bearbeitungsstationen und Anpassung an unterschiedliche Teile
  • Änderung der Bewegungs- und Rastzeit durch Programmierung des Bewegungsprofils des Servomotors
  • Einfache Integration in Mehrachsen-Systeme
  • Möglichkeit zur Überwachung  von Prozessparametern, wie Zyklusrate, Betriebs-/ Stillstandzeit und Energiezufuhr
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)

Kontaktieren Sie uns