Destaco Logo

ZUBEHÖR FÜR PRESSWERKGREIFER - ZAHNKONFIGURATIONEN, MATERIALIEN, HALTERUNGEN, SENSOREN UND MEHR

Mehr Prozessstabilität für unseren beliebtesten Presswerk-Greifer | 8EA-209-1

8EA-209-1Faktor-1-Sensor

Mehr Prozessstabilität für unseren beliebtesten Presswerk-Greifer – die 84A2-Serie. Der Faktor-1-Sensor bietet einen gleichbleibenden Schaltabstand von 2,5 mm für Aluminium und Stahl. Das bedeutet weniger Anpassungen, weniger Stillstandszeiten und eine intelligentere Produktionslinie. Der neue Sensor ist in drei Stecker-Varianten erhältlich: 2 m offenes Kabel, M12 Stecker und der neue M8 Stecker, der ein schnelles und einfaches Nachrüsten bereits montierter Greifer ermöglicht. Keine Demontage erforderlich, keine Stillstandszeiten – einfach Plug-and-Play. Basierend auf der neuesten Generation induktiver Sensortechnologie erkennt der Faktor-1-Sensor zuverlässig nicht eisenhaltige Metalle sowie herkömmliche Materialien. Bereit, Ihren Prozess zu optimieren? Jetzt Angebot anfordern.

Serie ansehen:

Serie 84A2-1Zubehör für Presswerkgreifer

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • SchutzklasseIP 67

Technische Daten

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • AusgangPNP NO+NO
  • BeigestelltNein
  • Betriebsspannung10...30 VDC
  • BetriebsspannungsanzeigeGrüne LED
  • SchaltzustandsanzeigeGelbe LED

Produktinformation

  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenFactor-1-Sensor
  • Serie verwendet auf84A2
  • Wird verwendet bei Modell/Serie84A2
  • Zubehör-TypSensor