Destaco Logo

MODULARE BLECHGREIFER MIT KONFIGURIERBAREN ANSCHLÜSSEN UND SENSOREN - SERIE GR1

GR1-15CE-FCH - Kurvenklemmgreifer/Presswerkgreifer, modular, geschlossen, Serie GR1 | DESTACO

GR1-15CE-FCH - Kurvenklemmgreifer/Presswerkgreifer, modular, geschlossen, Serie GR1

Serie ansehen:

GR1 Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)2.2

Technische Daten

  • Greifen Max (in)0.063
  • Greifer Bereich (in.)0.063
  • Greifkraft (lbf)169
  • BeigestelltNein
  • Konfigurationfeste Backe

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenPresswerkgreifer