MODULARE BLECHGREIFER MIT KONFIGURIERBAREN ANSCHLÜSSEN UND SENSOREN - SERIE GR1

Serie ansehen:
GR1 SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)2.6
Technische Daten
- Greifen Max (in)0.125
- Greifer Bereich (in.)0.125
- Greifkraft (lbf)169
- BeigestelltNein
- Konfigurationfeste Backe
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenPresswerkgreifer
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FGR1-15%2BSheet%2BMetal%2BGrippers.tif%2Frename%2FGR1-15%2BSheet%2BMetal%2BGrippers.png&w=3840&q=75)