Die DESTACO Kurvenklemmgreifer eignen sich perfekt für das robotergestütze Handling von Bauteilen. Dank ihres leichten Gewichts erreichen die Greifer von DESTACO hohe Transfergeschwindigkeiten bei Presswerkanwendungen. 

Andere von einem Gehäuse umschlossene Greifer eignen sich für den Einsatz in rauen Schweißumgebungen. Ein interner Mechanismus verhindert, dass sich die Greifer bei einem Druckluftverlust öffnen. Alle Greifer verfügen über eine kompakte Leichtbauweise mit modularen Öffnungen, vielen verschiedenen Greifarten und mehreren Kontaktpunkten.

 DESTACO bietet verschiedene Greifer in Leichtbauweise:

  • Accelerate 84N Presswerk-Greifer
  • 84A und 84L Kurvenklemmgreifer
  • GR84 Mini-Klemme
  • GR1 Modulare Greifer
`]] `]]
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)

Kontaktieren Sie uns