84A3 - Kurven-Klemmgreifer

Modell: 84A3X320000000

Kategorie: Sheet Metal Grippers


List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

Einsatzgebiet: Spannen, Halten, Ablegen, Aufnehmen und Transportieren von Blechen und anderen Teilen in Vorrichtungen und Handlings-Systemen

  • roller and cam principle, self-locking at end stop position
  • add-on component and end position sensing available
  • fast opening and closing action
Greifkraft (N) 950
Zylinder Durchmesser (mm) 32
Anschlussgewinde G1/8
Schließ-/Öffnungszeit (ms) 0
Produkt Typen Kurvenklemmgreifer
Öffnungswinkel (Grad) 30
Gewicht (kg) 1,60
Dokumentation
Download Produkt Datenblatt
`]]
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)