84A5Y110000000

Modell: 84A5Y110000000

Kategorie: Sheet Metal Grippers


List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

Einsatzgebiet: Spannen, Halten, und genaues Positionieren von Blechen und anderen Teilen in Vorrichtungen und Handlings-Systemen.

  • Compact modular design
  • Mounting areas lateral and rear
  • Fast opening and closing action with high clamping force
Greifkraft (N) 2.000
Zylinder Durchmesser (mm) 50
Schließ-/Öffnungszeit (ms) 1
Produkt Typen Kurvenklemmgreifer, schwere Ausführung
Öffnungswinkel (Grad) 45
Gewicht (kg) 2,80
Dokumentation
Download Produkt Datenblatt
`]]
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)