SpiderGrip™ Endeffektoren

Der SpiderGrip™ ist eine modulare, nicht verstellbare Endeffektor-Lösung, ein Geometrie-Greifersystem für hochpräzise Schwerlast-Anwendungen im automobilen Rohbau. Der SpiderGrip bietet eine kosteneffiziente Lösung, mit der jede Komponente einfach und einzeln ohne CMM-Neuvalidierung in der Roboterzelle ausgetauscht werden kann, was die Maschinenausfallzeiten drastisch reduziert und ein zweites Endeffektor-System überflüssig macht.

Märkte

Anwendungsbereiche

  • Präzisionskomponenten – Modulare Spidergrip-Komponenten lassen sich leicht konfigurieren und behalten dabei die Maßgenauigkeit nach wiederholten kleinen Zusammenstößen bei.
  • Hochfestigkeit – Die modularen Komponenten sind aus Luftfahrt-Aluminium der Klasse 7075-T6 gefertigt und bieten so optimale Qualität und Festigkeit.
  • Schneller Wiederanlauf – Das Spidergrip-System ist Crash-Test geprüft und verfügt über automatische optische und Standard-CMM-Validierungspunkte.. Das patentierte Klemm-/Schlüsseldesign und die integrierte Überlastsicherung sorgen für einen schnellen Wiederanlauf.
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)