Gefederte Saugerhalter

DESTACOs gefederte Saugerhalter sind als Standardausführung oder mit verlängerten Federwegen erhältlich. Dabei bieten beide Modelle diverse Montageoptionen mit mehreren Federwegen. Die gefederten Saugerhalter sind so konzipiert, dass sie mit industriestandardmäßigen Vakuumerzeugern verwendet und an jedem Vakuumsauger auf dem Markt angebracht werden können, und bietet so eine komplette Vakuumsystem-Lösung.

Anwendungsbereiche

  • Standard-Verfahrwege von 19 mm bis 75 mm.
  • Verlängerte Verfahrwege von 50 mm bis 200 mm.
  • Montage gemäß Industriestandard.
  • Einfach und schnell hinzuzufügen oder auszuwechseln.
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)

Kontaktieren Sie uns