Saugerhalter, gefedert

Modell: CPI-SCMA-600E

Kategorie: gefederte Saugerhalter


List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

Saugerhalter, gefedert

Apple Core (mm) 19,1
Produkt Typen Apple Core Anbindung
Hub 6,00 in
Vakuum Anschluss 3/8 NPT
Montagegewinde 3/8 NPT
Gewicht (kg) 0,58
`]]
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)