Saugerhalter, gefedert

Modell: CPI-SCMC-40M-050M-A

Kategorie: gefederte Saugerhalter


List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

Saugerhalter, gefedert

Produkt Typen Rohrbefestigung
Hub 50 mm
Vakuum Anschluss 3/8 G
Montagegewinde 3/8 G
Rohr Durchmesser 40 mm
Gewicht (kg) 0,85
`]]
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)