Spannzangen

Die tragbaren Spannzangen von DESTACO werden beim Schließen (durch Zusammendrücken eines Handgriffes oder beider) automatisch verriegelt. Die Backen der meisten Modelle sind aus gesenkgeschmiedetem Stahl und werden mit 1 oder 2 anpassbaren Spindeln geliefert. Die meisten Mittel- und Schwerlast-Spannzangen verfügen zudem über den DESTACO Lösemechanismus für ein einfaches Öffnen mit einer Hand. Alle Modelle werden aus vergütetem Legierungsstahl geschmiedet und nach engen Toleranzen gefertigt. Spannzangen ermöglichen ein schnelles und flexibles Spannen.

Märkte

Anwendungsbereiche

  • Spanner werden beim Schließen Übertotpunkt verriegelt
  • Größere verfügen über den DESTACO Lösemechanismus für ein einfaches Öffnen mit einer Hand
  • Die meisten Modelle verfügen über Spannarme aus gesenk-geschmiedetem Stahl
  • Die Modelle werden aus vergütetem Legierungsstahl geschmiedet und nach engen Toleranzen gefertigt.
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)

Kontaktieren Sie uns