Vertikale Kniehebelspanner

Destaco bietet ein weites Spektrum an Edelstahl Produkten für vielfältigen Einsatz. Diese eignen sich besonders für den Einsatz in Außenanwendungen, in der Lebensmittelindustrie sowie chemischer Industrie, Pharmazeutischer Industrie, Hochtemperaturanwendungen und unter anderen rauen Umgebungsbedingungen. Vielseitig einsetzbar zu günstigem Preis.

Destaco bietet Edelstahl Produkte in folgenden Bereichen an:

 

Märkte

Anwendungsbereiche

  • Hygiene: Die guten Reinigungsmöglichkeiten von Edelstahl machen diese Produkte zur ersten Wahl bei Anwendungen in Krankenhäusern, Küchen, Lebensmittel- und Pharmazeutischen Industrie.
  • Korrosionsbeständigkeit: Edelstahl ist korrosionsbeständig. Niedrig legierte Edelstähle sind beständiger gegen atmosphärische Einflüsse, höher legierte Edelstähle sind beständiger gegen die meisten Säuren, Laugen, in chloridhaltiger Umgebung sowie bei höheren Temperaturen und Drücken.
  • Temperaturbeständigkeit: Einige Edelstähle behalten ihre Festigkeit auch bei hohen Temperaturen, andere sind auch bei sehr niedrigen Temperaturen noch hoch belastbar.
  • Festigkeit: Aufgrund der Kaltverfestigungseigenschaften einiger Edelstähle kann man die Materialdicken reduzieren und verringert damit Gewicht und Kosten. Andere Edelstähle können nach Wärmebehandlung als hochfeste Bauteile verwendet werden.
  • Haltbarkeit: Edelstahl ist langlebiger, wartungsfrei und oft die bessere Wahl nach Lebenszykluskostenrechnung (LCC).
  • Optik: Edelstahl ist in verschieden Oberflächengüten verfügbar. Edelstahl ist einfach zu handhaben, pflegeleicht und sieht einfach besser aus.
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)