Pneumatische Leichtbau-Kniehebelspanner

light duty pneumatic toggle clampsDESTACOs pneumatische Kniehebelspanner funktionieren nach dem gleichen Prinzip wie manuelle Kniehebelspanner oder Schubstangenspanner, werden jedoch pneumatisch betrieben. Sie verfügen über die vorteilhafte Toggle Lock Sicherheitsfunktion zur mechanischen Verriegelung selbst bei vollständigem Druckverlust. Die Haltekräfte ergeben sich aus einer Kombination von Zylinder, Spanner und Druck. Die Einheiten sind in sich geschlossene Systeme und müssen ausschließlich an eine Druckzufuhr angeschlossen werden. Die meisten Modelle sind mit einem magnetischen Kolbenring zur Endpositionsabfrage ausgestattet, unter Verwendung optionaler Schalter. Die Modelle pneumatischer Kniehebelspanner umfassen: Standard-Kraftspanner, Schubstangenspanner, Hebelspannerund Spannerzubehör.

Märkte

Anwendungsbereiche

  • Toggle Lock Sicherheitsfunktion zur mechanischen Verriegelung selbst bei vollständigem Druckverlust
  • Konstante Spannkraft
  • Fernbedienung
  • Schnelle Reaktionszeit
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)

Kontaktieren Sie uns