858 - Standard-Kraftspanner

Modell: 858-E

Kategorie: Pneumatik Standard Kraftspanner


List Price:
Availability:
Lead Time:

Produktdetails

Pneumatisch betriebener Standard-Kraftspanner mit gleichen Anschlußmaßen wie Handspannermodelle der Baureihe 58

Konfiguration
Clamp Position
Maximale Haltekraft (N) 17.800
Spannarmlänge (mm) 122,2
Höhe unter Spannarm (mm) 97,8
Zylinder Durchmesser (mm) 63
Anschlussgewinde G-1/4
Spannarmausführung massiver Spannarm
Anwendung - Schweissen Sehr gut
Anwendung - Montage Sehr gut
Betriebsablauf Excellent/High
Betriebstemperatur -10° bis 90°C
Produkt Typen Pneumatischer Sbraundard Kraftspanner
Spannkraft (N) 6857
Luftverbrauch (dm³) 3,08
Ersatz Dichtungssatz 850450-63-1-00
Gewicht (kg) 7,31
Dokumentation
Download Produkt Datenblatt
`]]
Klicken Sie hier für Kunden-Support

Als globales Unternehmen bietet DESTACO Ihnen ein weitreichendes Netzwerk an Ansprechpartnern, wo immer Sie uns brauchen. Kontaktieren Sie DESTACO's Customer Service für Informationen zu technischem Support, Reparaturen, Außendienst und vielem mehr.

oder rufen Sie uns an (+49 6171 705-0)