Destaco Logo

INTERN ANGETRIEBENE BLOCKSCHIEBER FÜR KURZE HÜBE - ROBOHAND SERIE DLT-B

DLT-06M-B : DLT-B - DirectConnect Linearantrieb mit integriertem Zylinder | DESTACO

DLT-06M-B - DLT-B - DirectConnect Linearantrieb mit integriertem Zylinder

Serie ansehen:

Serie DLT-B

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

Technische Daten

  • B - Gehäuse Größe (in)2
  • Hub (in)1.181
  • Max. Luftdruck (PSI)100
  • Max.Vertikal -Bewegung (in-lbs)5
  • Schubkraft (lbf)20
  • Wellendurchmesser (in)0.236
  • Werkstückgewicht (lb)3
  • Zylinder Durchmesser (in)0.563
  • BeigestelltNein
  • Zölliges oder metrisches ProduktMetrische Ausführung

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • DirektverbindungJa
  • MarkeRobohand
  • ProdukttypenLinearantrieb
  • ZubehörDLT-0623|VLVF-007|CABL-013|SHOK-030|OISA-005|OISA-004|SLKT-108|SLKT-108V|OISP-014|OISN-014|OSMK-076|OSAK-069|VLVF-008|CABL-010