Destaco Logo

INTERN ANGETRIEBENE BLOCKSCHIEBER FÜR KURZE HÜBE - ROBOHAND SERIE DLT-B

DLT-08-B-C-1-V-S - DLT Serie - Linearantrieb

Serie ansehen:

Serie DLT-B

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Produkt AnwendungPOSITIONING

Technische Daten

  • Hub (in)1.732
  • Max. Luftdruck (PSI)100
  • Schubkraft (lbf)20
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeRobohand
  • ProdukttypenLinearantrieb
  • ZubehörDLT-0623|VLVF-007|CABL-013|SHOK-030|OISA-005|OISA-004|SLKT-108|SLKT-108V|OISP-014|OISN-014|ODLT-016|OSAK-068|OSMK-077|OSAK-070|VLVF-008|CABL-010