Destaco Logo

INTERN ANGETRIEBENE BLOCKSCHIEBER FÜR KURZE HÜBE - ROBOHAND SERIE DLT-B

Linearantrieb

DLT-10-B-C-1 - DLT Serie - Linearantrieb

Serie ansehen:

Serie DLT-B

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Produkt AnwendungPOSITIONING

Technische Daten

  • Hub (in)1.969
  • Max. Luftdruck (PSI)100
  • Schubkraft (lbf)35
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeRobohand
  • ProdukttypenLinearantrieb
  • ZubehörVLVF-007|CABL-013|SHOK-028|DLT-1023|OTAL-038|OTAL-044|OTAL-037|OTAL-043|OISA-005|OISA-004|SLKT-100|SLKT-100V|OSAK-055|VLVF-008|CABL-010

Ähnliche Produkte