INTERN ANGETRIEBENE BLOCKSCHIEBER FÜR KURZE HÜBE - ROBOHAND SERIE DLT-B

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Produkt AnwendungPOSITIONING
Technische Daten
- Hub (in)1.969
- Max. Luftdruck (PSI)100
- Schubkraft (lbf)35
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeRobohand
- ProdukttypenLinearantrieb
- ZubehörVLVF-007|CABL-013|SHOK-028|DLT-1023|OTAL-038|OTAL-044|OTAL-037|OTAL-043|OISA-005|OISA-004|SLKT-100|SLKT-100V|OSAK-055|VLVF-008|CABL-010