INTERN ANGETRIEBENE BLOCKSCHIEBER FÜR KURZE HÜBE - ROBOHAND SERIE DLT-B

DLT-20-B-B-4 - Lineareinheit mit Führungsstangen, Mini, DirectConnect, Zylinder integriert, wiederholgenau, Doppel-Rollenlager, Version DLT-20-B-B-4
Serie ansehen:
Serie DLT-BGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Produkt AnwendungPOSITIONING
Technische Daten
- Hub (in)3.937
- Max. Luftdruck (PSI)100.0
- Schubkraft (lbf)140.0
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeRobohand
- ProdukttypenLineareinheit mit Führungsstangen
- ZubehörOISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|CABL-013|DLT-1023|SHOK-029|VLVF-004|OISA-005|OISA-004|OTAL-051|OTAL-052|OTAL-049|OTAL-050|OSAK-061|SLKT-104|SLKT-104V|CABL-010|VLVF-005
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F_xl%2F4075042776%2FDLT-T%2BFamily%2B-%2B839.jpg%2Frename%2FDLT-T%2BFamily%2B-%2B839.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FDLT-B%2BFamily.tif%2Frename%2FDLT-B%2BFamily.png&w=3840&q=75)