Destaco Logo

INTERN ANGETRIEBENE BLOCKSCHIEBER FÜR KURZE HÜBE - ROBOHAND SERIE DLT-B

DLT-25-B-B-3-V - Lineareinheit mit Führungsstangen, Mini, DirectConnect, Zylinder integriert, wiederholgenau, Doppel-Rollenlager

DLT-25-B-B-3-V - Lineareinheit mit Führungsstangen, Mini, DirectConnect, Zylinder integriert, wiederholgenau, Doppel-Rollenlager, Version DLT-25-B-B-3-V

Serie ansehen:

Serie DLT-B

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Produkt AnwendungPOSITIONING

Technische Daten

  • Hub (in)4.921
  • Max. Luftdruck (PSI)100.0
  • Schubkraft (lbf)140.0
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeRobohand
  • ProdukttypenLineareinheit mit Führungsstangen
  • ZubehörOISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|CABL-013|DLT-1023|SHOK-029|VLVF-004|OISA-005|OISA-004|OSAK-063|OTAL-051|OTAL-052|OTAL-049|OTAL-050|SLKT-104|SLKT-104V|CABL-010|VLVF-005

Ähnliche Produkte